Overview

Description

GENWARE3は、RZファミリを含むあらゆる組込みGUI開発において、デザイン、仕様設計からデバッグまで、すべてのGUI開発工程に一貫した開発環境を提供します。工程間の無駄な作業を排除し、開発効率を大幅に向上できます。

Image

Features

  • マルチプラットフォーム対応
    • マルチプラットフォーム対応の小型軽量なGUIライブラリにより、OSなし/μITRON/VxWorks/Linux/Android/iOS/Windows等の環境で同じGUIアプリケーションが動作可能
  • 開発者とデザイナーの連携が簡単
    • GUI画面レイアウトツールにAdobe Photoshopのデータの取り込みが可能であり、デザインデータの差し替えも簡単
  • 高い安定性と信頼性、安心の国内サポート
    • 30年間の豊富な採用実績(FA、医療、車載、家電等)に基づいたきめ細かなサポート体制あり
  • GUI画面受託開発サービス
    • 自社開発(純国産)ツールであるため、GUI画面の受託開発も可能

Comparison

Applications

Applications

  • あらゆるハードウェアに搭載可能