Overview

Description

ルネサスエレクトロニクス製マイクロプロセッサRZ/Vシリーズと当社製品の物体検出ソフトウェアライブラリと測距ソフトウェアライブラリを組み合わせることで、リアルタイムに物体を検出し、単眼カメラから検出物体までの距離を推定します。この機能を活用することで、エッジポイントで安全監視/接近監視ソリューションを実現でき、工場内、建設土木内の安全性向上に貢献いたします。

Image

Features

  • 単眼カメラで検出した物体までの距離をリアルタイムに算出(位置関係を検知するための高価なステレオカメラ/3D-Lidarなどの距離センサは不要)
  • 当社独自のディープニューラルネットワーク(DNN)技術を活用した物体検出エンジン
  • 追加学習を実施することで認識精度向上及び検出物体の追加が可能

Comparison

Applications

Applications

  • リアルタイムに安心/安全が要求される場所(工場内、土木/建築、農業など)