概要
説明
The Intersil 82C88 is a high performance CMOS Bus Controller manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). The 82C88 provides the control and command timing signals for 80C86, 80C88, 8086, 8088, 8089, 80186, and 80188 based systems. The high output drive capability of the 82C88 eliminates the need for additional bus drivers. Static CMOS circuit design insures low operating power. The Intersil advanced SAJI process results in performance equal to or greater than existing equivalent products at a significant power savings.
特長
- Compatible with Bipolar 8288
- Performance Compatible with:
- 80C86/80C88 (5/8MHz)
- 80186/80188 (6/8MHz)
- 8086/8088 (5/8MHz)
- 8089
- Provides Advanced Commands for Multi-Master Busses
- Three-State Command Outputs
- Bipolar Drive Capability
- Scaled SAJI IV CMOS Process
- Single 5V Power Supply
- Low Power Operation
- ICCSB 10ìA (Max)
- ICCOP 1mA/MHz (Max)
- Operating Temperature Ranges
- C82C88 0°C to +70°C
- I82C88 -40°C to +85°C
- M82C88 -55°C to +125°C
- Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 665 KB | |
製品変更通知 | PDF 323 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 147 KB | |
製品変更通知 | PDF 151 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター