メインコンテンツに移動

概要

説明

0.0625%の調光分解能 — 0.0625%~100%の範囲でDALI要件に対応

ルネサスのDC調光技術を搭載した高解像度バックLEDドライバ iW380 は、高性能な調光が可能な商用照明システムを実現します。 入力電圧65Vで動作し、AC/DC照明システムの2段目コンバータとして、あるいは単体のDC/DCコンバータとして使用することができます。 iW380は、アナログ(DC)またはPWM調光入力に対応し、0.0625%から100%までの調光範囲(0.0625%ステップ)とライトオフモードを提供します。また、抵抗で設定する調光入力にも対応し、3in1調光に対応します。 オフラインのAC/DCコンバータからポストレギュレートする非絶縁型降圧コンバータ・トポロジをサポートし、低周波の出力リップル電流を最小限に抑え、システム内のフリッカを1%まで排除することができます。

特長

  • 単段型DC/DC非絶縁型降圧コントローラ
  • 広いDC入力電圧に対応し、厳しい出力電流規制(±3%)を実現
  • 最大出力 150W
  • 広い出力電圧範囲に対応 - 入力電圧の5V~98%に対応
  • 高性能調光
    • 調光分解能 0.0625%
    • 調光範囲 0.0625%~100%
    • 全調光領域でリップルなしの真のDC調光を実現
    • ライトオフモード - 最小調光入力でLEDライトを完全に消灯する
  • 2つのDIMピン - PWM/アナログ入力、RSET入力に対応
    • RSET + 0~10V
    • MCU(DALIまたはワイヤレス)+0~10V
  • 定電流(CC)、定電圧(CV)、定電力(CP)動作モード対応
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧、出力短絡、過電流、ピーク電流制限、センスレジスタ短絡保護
    • 入力電圧不足・過電圧保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
  • 小型SOIC10-リードパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • 商用照明:
    • ワイヤレス・インテリジェントなLED照明システム
    • DALI照明システム
    • 0~10V調光
    • 外部フィクスチャードライバ

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター