图像
瑞萨电子的湿度和温度传感器具有高精度、最低功耗和最快的测量响应时间,是目前市场上同类器件中最快的。
HS3xxx 和 HS4xxx 系列相对湿度和温度传感器具有 ±1.5% 的相对湿度精度。 传感器提供数字和模拟输出,电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,防水等级为 IP67。 HS4xxx 提供最低的功耗,在 3.3V 时平均电流为 0.62μA(每秒一次 RH + T 测量)。 除了高精度和快速响应时间外,得益于坚固的碳化硅结构和创新设计,HS3xxx 和 HS4xxx 系列还具备卓越的长期稳定性,每年可达到 0.1% RH。 这延长了使用寿命并降低了有效成本。
Learn about Renesas’ HS4XXX family of relative humidity and temperature sensors provide high accuracy, fast measurement response time, and ultra-low power consumption in a small package size, making them ideal for a wide number of applications ranging from portable devices to products designed for harsh environments
|
Enabling Good Air Quality in Our Homes with Next Generation Humidity Sensors | 博客 | 2022年6月22日 |
|
Understanding Relative Humidity and Dew Point | 博客 | 2018年3月16日 |
|
Why Does MOx Make the Difference? | 博客 | 2017年11月15日 |