The IDT F1977 Digital-Step-Attenuator featuring Glitch-Free™ technology improves system reliability and settling time.  It has an attenuation range of 31.75 dB with excellent accuracy and very low distortion and insertion loss.

特性

  • 5 MHz to 3000 MHz frequency range
  • Glitch-Free™ low transient overshoot
  • Low insertion loss < 1.4 dB @ 1 GHz
  • Excellent linearity +64 dBm IIP3
  • Attenuation step error 0.1 dB @ 1 GHz
  • Serial & Parallel interface 31.75 dB range
  • Low Spurious design
  • 3 V / 5 V supply, 1.8 V / 3.3 V control logic
  • Fast settling time
  • Class 1C JEDEC ESD (1.5 kV HBM)
  • 5x5 mm 32-VFQFPN package

tune产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Active VFQFPN 32 I 是的 Tray
Availability
Active VFQFPN 32 I 是的 Reel
Availability

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star F1977 Datasheet REV1 数据手册 PDF 10.67 MB
使用指南与说明
RF Product Selection Guide 指南 PDF 1015 KB
应用指南 & 白皮书
IDT Products for Wired Broadband Applications Application Brief PDF 686 KB
AN-896 RF Products EVS Digital Control Software Guide 应用文档 PDF 3.17 MB
其他
Digital Step Attenuators 产品简述 PDF 1.07 MB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
软件
RF Digital Control Software Installer 软件工具 ZIP 169.81 MB

memory开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
F1977EVBI Evaluation Board for F1977, 7-bit, 75Ω, Digital Step Attenuator 评估 Renesas

print新闻及更多资源