凭借数十年的射频设计经验,以及成熟的混合信号 IP 技术,瑞萨电子能为您的有线或无线通信系统开发提供具有性能保障的定制专用集成电路 (ASIC)。

相比离散式(分立器件)设计的优势

  • 差异化解决方案 — 从 VHF 到 mmWave 的射频 CMOS 集成
  • 全方位成套解决方案
  • 完整的系统阵容 — 从基带到转换器再到射频前端模块 (FEM)
  • 优化的性能 — 从 MSPS 到 GSPS 的 ADC 和 DAC
  • 外形小巧 — PCB 面积缩小 75%
  • IP 保护 — 将您的专有 IP 集成到芯片中,为您提供安全保障
  • 更高的可靠性 — 通过集成技术降低物料使用量,减少需要放置的组件数量,进而提升可靠性
  • 供应保障 — 拥有设计所有权,可提供更可靠的供应保障

 

定制 ASIC 能够确保模拟和数字子系统在有线或无线通信系统中实现无缝集成。 将通信电路板缩小到单个定制芯片上,并尽可能高地提升该芯片的集成度,即可实现出色的降噪性能,降低前端能耗,并大幅减少量产产品中无线电性能的差异。

图像

应用

以下是一些近期开发的 ASIC 示例。 如要进一步了解这些 ASIC,或是咨询符合您应用要求的 ASIC,欢迎随时联系我们

  • 双频全双工卫星收发器 ASIC
  • 卫星调制解调器/手机 ASIC
  • GEO 卫星调制解调器和 AFE ASIC
  • GEO 卫星数字基带 ASIC
  • 第 1 代卫星调制解调器芯片集
  • 固定无线接入 ASIC
  • 数字波束成形 ASIC
  • 用于 WPC 和 PMA 电力传输链路的宽带数据通信

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 712 KB
其他 PDF 181 KB
白皮书 PDF 389 KB
其他 PDF 334 KB
白皮书 PDF 576 KB
白皮书 PDF 295 KB
白皮书 PDF 345 KB
手册 PDF 222 KB
手册 PDF 7.86 MB
9 items
Custom ASICs: Enabling your product vision

工具集资源