The 2SK3901-ZK is a Nch Single Power Mosfet 60V 60A 13Mohm Mp-25Zk/To-263.

特性

  • Super low on-state resistance
    RDS(on)1 = 13 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 30 A)
    RDS(on)2 = 16.5 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 30 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1950 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    2SK3901 Data Sheet 数据手册 PDF 278 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB

    file_download下载

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    模型
    2SK3901 SPICE Data Model - SPICE ZIP 1 KB