DK-S124开发套件
评估Synergy S124 MCU群组的全部特性并使用Synergy软件和工具开发低功耗应用程序。
套件内容
- DK-S124开发板
- PMOD LCD显示板
- 快速入门指南
- USB A型转USB...
S124 单片机系列具有128 KB闪存及16 KB SRAM,专为简单电池供电传感应用量身定制,使其具备低功耗工作模式及快速唤醒时间。除安全保障功能外,S124系列还配备14位A/D转换器、12位D/A转换器及电容式触摸感应元件。
最佳化且紧密集成的适用软件套,具备可扩展最终产品复杂性并简化复杂系统级服务的商用RTOS。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
QE for Capacitive Touch: Development Assistance Tool for Capacitive Touch Sensors In developing embedded system using the capacitive touch sensor of MCUs, you can easily setup initial configurations of the touch interface as well as process the tuning of sensors, and reduce development time. [Plugin for Renesas IDE "e2 studio"] [Standalone Version] [Support MCU/MPU:RA, RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) 最佳化且紧密集成的适用软件套,具备可扩展最终产品复杂性并简化复杂系统级服务的商用RTOS。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
2 items
|
评估Synergy S124 MCU群组的全部特性并使用Synergy软件和工具开发低功耗应用程序。
在Renesas Synergy™平台上评估电容式触摸技术并使用Synergy S124和S3A7 MCU群组进行开发...
适用于RA家族RA6T1系列的电机控制评估系统是一款低电压永磁同步电机(无刷直流电机)解决方案,使得任何人轻松进行电机控制评估。 使用可从瑞萨电子网站上下载的硬件和软件套件,立刻进行电机控制评估。
MCK-RA6T2 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用 RA6T2 进行电机控制评估。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.