在安装了 Synergy 软件包和开发工具之后, 您就可以开始开发了。请注意, 执行和调试项目需要一个 Synergy 工具包。
Synergy 平台的差异-使开发更容易
利用 Synergy 平台开发有别于其它微控制器的开发。Synergy 平台中最强大的元素之一是 Synergy 软件包中提供很多高级应用程序框架。这些框架中提供的API从特定硬件实现中抽象出来,并从一个Synergy MCU 移动到另一个 MCU 进行开发,在开发时几乎没有对应用程序代码进行任何更改。Synergy 软件包中强大的应用程序框架将使您的产品更快地进入市场, 并且可节省在集成软件组件方面的时间。
现在已经培养了这种理解, 您可以从以下三种方式之一开始开发:
使用众多应用程序项目之一
应用程序项目包含源代码、e2 studio和IAR项目文档以及有关导入应用程序的文档。应用程序项目在解决方案库的应用程序项目网页上可提供。
请确保选择可支持您正在使用的工具包的应用程序项目。
使用众多专业合作伙伴项目之一
您还可以开始使用由瑞萨电子合作伙伴开发的许多专门应用程序项目之一 (因此称为合作伙伴项目)。合作伙伴项目在解决方案库的合作伙伴项目网页上可提供。
这些项目可能需要将附加硬件与 Synergy 工具包连接起来。一些合作伙伴项目可能是库而无法单独执行,因此可把它们当作软件的附加组件。
创建您的第一个 Synergy 项目
请参阅下方文档部分中最新版的 SSP 用户手册,以了解如何从头开始创建您自己的 Synergy 项目。