概览

简介

RA4E1 快速原型板配备了 R7FA4E10D2CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可以烧写/调试程序。 此外,标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。

样例代码可用于演示 RA4E1 MCU 的功能以及连接 RA4E1 快速原型板和各种无线模块或传感器模块。

使用时,请根据各国家/地区的无线电法规使用 蓝牙™、LoRa® 和 Wi-Fi。

特性

  • 配备 RA4E1 32 位微控制器(64 引脚,ROM:512KB,RAM:128KB)
  • 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可对程序进行烧写/调试
  • 可以通过通孔连接微控制器的所有引脚
  • 标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口
  • 支持各种 RA4E1 软件和工具

应用

文档

设计和开发

样例程序

相关评估板和套件

开发板与套件