IDT 提供 DDR2 PLL、寄存器、高级内存缓冲器和温度传感器。
DDR2 高级内存缓冲器 (AMB)
IDT AMB 完全符合 JEDEC 高级内存缓冲器 (AMB) 规格,是服务器、工作站和通信设备等需要较高性能和大容量内存的高带宽应用的必要构建模块。FB-DIMM 通道架构可提供内存控制器和模块之间的高速串行点对点连接,让设计师在单一系统内使用大量的 DIMM,不会对速度造成负面影响。
IDT AMB 还提供:
- 超低功耗 AMB 解决方案
- 在大型平台上经多年验证的系统内可靠性
- 最新 AMB+ 设备的集成式散热器配件
- 准确的内置温度传感器,实现最佳性能交付
- 四排和 DDR2 533/667/800 操作
- 独有的 DDR2 结构,能够驱动最多 32 个 FB-DIMM 内存插槽
- 芯片内部的数据缓冲,接收或转发至下一个 DIMM 或内存控制器
DDR2 温度传感器
IDT 提供精确度高达 0.5°C 的数字温度传感器产品,适用于需要最高级别温度读数的目标应用。这款低功耗的精确温度传感器系列产品适用于双数据速率 2 和 3(DDR2 和 DDR3)内存模块、固态硬盘 (SSD) 和计算主板。这些设备能够完善 IDT 的 PCI Express、信号完整性、电源管理和计时产品,提供丰富的应用优化企业计算解决方案。