瑞萨电子的 DSL 线路驱动器拥有一流的性能与可靠性,覆盖中心局 (CO) 和客户端设备应用。
瑞萨电子的 DSL 线路驱动器拥有一流的性能与可靠性,覆盖中心局 (CO) 和客户端设备应用。
Channels (#) |
Bandwidth (MHz) |
启用 |
Slew Rate (V/µs) |
VOUT (V) |
IOUT (A) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
IS (per amp) (mA) |
PSRR (db) |
THD (dB) |
Noise VN (nV/√Hz) |
Rail-to-Rail Input |
Rail-to-Rail Output |
Thermal Shutdown |
Gain Min |
Offset Voltage (Max) (mV) |
Qualification Level |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||
xDSL Differential Line Driver | 1 | 300 | Yes | 1200 | 10 | 4.5 V | 13.2 V | 15 | 95 | 83 | 6 | No | 否 | 是 | 1 | 7.5 | Standard | 2.012 | ||
WSVGA 24-Bit Long-Reach Video SERDES with Bidirectional Side-Channel | 否 | 否 | Standard | 16.85 |