图像
此款耦合器属于光耦合型隔离放大器,在输入侧采用配备高精度 Sigma-Delta A/D 转换器的 IC 以及具有高速响应能力、高发光效率的砷化镓铝 (GaAlAs) 发光二极管,在输出侧则采用具有数字信号(MDAT、MCLK)输出功能的 IC。 此款耦合器专为高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和高线性(非线性)场景而设计,是用于电动机电流感应的理想之选。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VDD (V) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
Optically Isolated Delta-Sigma Modulator | 2031 12月 | 5 | 5.5 | AC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment | 7.082 |
Optically Isolated Delta-Sigma Modulator | 2030 8月 | 5 | 6 | AC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment | 3.927 |