Renesas 抖动衰减器利用低抖动外部参考和控制电路系统,可从一个或多个输入时钟信号中消除不需要的噪声。该标准系列产品的不同型号使用 VCXOs 或简单晶体作为参考。创新技术支持使用固定频率晶体,而非市面稀缺的牵引晶体器件。此外,抖动衰减器产品还包括频率转换部分,支持输出频率与输入频率存在差异。这种输入-输出频率可根据所选器件采用整数或非整数比。该系列中的若干器件均可支持多个上述比率,从而提供多种独立频率,甚至还支持输出频率之间的非整数关系。

将抖动衰减器和频率转换器集成在一起简化了电路,同时将物料清单 (BOM) 减至最少。 Renesas’ 的丰富抖动衰减器和频率转换器产品组合具有不同级别的性能、功耗和可编程性,可以满足几乎任何应用的需求。 Renesas 抖动衰减器支持各种单端和差分信号级,如 LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL、HSTL 或 SSTL。

下载: Flexible Solutions for Fast Edge Rate and Low Phase Noise Requirements (PDF)

针对PCIe、SAS/SATA、USB 3.0 和 XAUI 应用,寻求特定应用信号Repeater和Retimer的客户,请点击此处。

Jitter Attenuator
LOW JITTER PERFORMANCE
(<300fs)
Jitter Attenuator
EXTREME PERFORMANCE
(<100fs)
Jitter Attenuator
HIGH OUTPUT COUNT
(>8 Outputs)

关于抖动衰减器(抖动清除器)
抖动衰减器(又名抖动清除器)用于降低给定计时信号上的抖动幅度。 抖动可被定义为理想周期性计时信号中不希望出现的偏差,并可在频率、相位或连续脉冲振幅等特性中观察到。 出现高水平抖动的原因包括轨迹或电缆较长及系统环境嘈杂,会导致在高性能应用中产生不需要的系统行为。 Renesas’ 的抖动衰减器(抖动清除器)使用创新的锁相振荡器来锁定嘈杂的时钟信号,然后将获得的高品质信号输出到时钟网络内的其它器件。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB

file_download下载