图像
当今计算系统的各种接口(PCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、超传输、以太网等)和多种 CPU 架构(Intel、Freescale 等)要求在性能、BOM 成本和电路板空间方面进行一系列复杂的权衡。 DT 与业内领先的 CPU 和计算供应商拥有最长的稳定关系,可提供最大的参考时钟解决方案和增值时钟产品组合,从而实现最佳权衡。
Renesas 是计算计时空间方面的领先创新者,拥有多个第一,其中包括:第一次引进替代标准 HCSL 的低功耗 HCSL 输出,节能比例高达 85%;第一次提供动态频率控制来控制超频/低频;第一次在单个器件中采用多个 PLL 来节省能源和电路板空间。 Renesas 提供最适合特定设计的主板时钟和服务器时钟解决方案。 浏览下面所列出的器件,查找理想的计算时钟解决方案。
Chipset Manufacturer |
Clock Spec. |
Diff. Outputs |
Diff. Output Signaling |
Output Enable (OE) Pins |
Output Freq Range (MHz) |
Diff. Inputs |
Diff. Input Signaling |
Accepts Spread Spec Input |
Power Consumption Typ (mW) |
Advanced Features |
App Jitter Compliance |
Lead Count (#) |
Package Area (mm²) |
Chipset Name |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||
20-Output DB2000Q PCIe Clock Buffer | Intel | DB2000Q | 20 | LP-HCSL | 8 | 1 - 400 | 1 | HCSL | Yes | 594 | Multiple SMBus addresses | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
72 | 81 | VFQFPN | ||
20-Output Enhanced DB2000Q PCIe Clock Buffer | Intel | DB2000Q | 20 | LP-HCSL | 8 | 1 - 400 | 1 | HCSL | Yes | 739 | Multiple SMBus addresses | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
72 | 81 | VFQFPN | ||
20-Output DB2000QL PCIe Clock Buffer | Intel | DB2000QL | 20 | LP-HCSL | 8 | 1 - 400 | 1 | HCSL | Yes | 488 | Multiple SMBus addresses, Side Band interface | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
80 | 81 | VFQFPN | 3.719 | |
20-Output Enhanced DB2000QL PCIe Clock Buffer | Intel | Enhanced DB2000QL | 20 | LP-HCSL | 8 | 1 - 400 | 1 | HCSL | Yes | 720 | Multiple SMBus addresses, Side Band interface | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 and more... |
80 | 81 | VFQFPN | 3.719 |