瑞萨仪表放大器(仪放)和可编程增益仪器放大器 (PGIA) 为许多工业、测试与测量、数据采集和医疗应用提供所需精度和高性能。

仪表放大器属于精密型集成式运算放大器,拥有差分输入和单端或差分输出。 一些关键特性包括超高共模抑制比 (CMRR)、高开环增益、低 直流偏置、低漂移、低输入阻抗和低噪声。 增益可编程仪表放大器是一款拥有固定增益水平的专业仪表放大器。 可通过数字方法选择适当的增益。

仪表放大器核心特征

  • 超低电源电流
    • <95μA 最大值电源电流
  • 轨到轨输入/输出
  • 单电源 2.4V 至 5.5V 操作
    • 高出和低于轨值操作
    • 接地感应选项
  • 补偿 100 或以上增益

可编程增益仪表放大器的核心特征

  • 高精度前端放大器
  • 零位偏移仪表放大器
  • 9 引脚可选增益选项:AV = 1 到 1,000
  • 轨到轨输入/输出
  • 单端输出 (ISL2853x)
  • 差分输出 (ISL2863x)
  • RFI 过滤输入提高了电磁干扰抑制率

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 185 KB
应用文档 PDF 1.59 MB
应用文档 PDF 976 KB
应用文档 PDF 843 KB
4 items

工具集资源