文档标题 信息
Package Name PLSP0003ZD-A
Package Previous Code P3C3-95-121
JEITA Standard SC-59
Package Status Active
Package Type MM
类别 Dic
Package Code pkg_7507
Lead Count 3
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.9mm
宽度 1.5mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.9 x 1.5 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 3.56 MB
运输/封装 PDF 795 KB
Package Outline Drawing PDF 55 KB
运输/封装 PDF 14 KB 日文
4 items