文档标题 信息
Package Name PLQP0176KD-A
Package Previous Code FP-176CV
JEITA Standard P-LFQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_743
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
宽度 24mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 39 KB
4 items