文档标题 信息
Package Name PRQP0208KD-A
Package Previous Code FP-208
JEITA Standard P-FQFP208-28x28-0.50
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_6110
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 28mm
Thickness 3.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.56

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Container Custom FQFP 208pin PRQP0208KD-A Carrier/Package PDF 124 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing FQFP 208pin PRQP0208KD-A Package Outline Drawing PDF 41 KB