文档标题 信息
Package Name PLBG0108GC-A
Package Previous Code P108F1-80-DN6-2
JEITA Standard P-LFBGA108-11x11-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_2776
Lead Count 108
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 11mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 11 x 1.56

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 316 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 40 KB
4 items