文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | SOJ 17.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
类别 | PLASTIC |
Package Code | PJG28 |
分类 | G |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 17.9mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 7.6mm |
Thickness | 2.67mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 17.9 x 7.6 x 2.67 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCN / PDN | ||||||
PCN# A1107-01 | – | 产品变更通告 | 143 KB | |||
PCN# : A-0607-01 Lingsen Taiwan as Alternate Assembly Facility for 28L, 32L and 44L SOJ Packages | – | 产品变更通告 | 120 KB | |||
PCN# : A-0605-03 ASE-Kaohsiung as Alternate Assembly Facility for SOJ Packages | – | 产品变更通告 | 118 KB | |||
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
PJ/PJG SHIPPING TUBE | – | 运输 / 封装类型 | 21 KB | |||
PJ/PJG 28 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 26 KB | |||
PJ/PJG 20 & 28 PACKAGE OUTLINE .300" BODY WIDTH SOJ .050" PITCH | – | Package Outline Drawing | 108 KB | |||
PJ/PJG 20 & 28 PACKAGE OUTLINE .300" BODY WIDTH SOJ .050" PITCH | – | 运输 / 封装类型 | 108 KB | |||
PJG28 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 285 KB | |||
PJG28 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 250 KB |