文档标题 信息
Package Description TSSOP 14.00x6.10x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code PA56
分类 240
Lead Count 56
Pb (Lead) Free No
长度 14mm
Pb Free Category e0
宽度 6.1mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 6.1 x 1.0

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 129 KB
产品变更通告 PDF 143 KB
2 items