文档标题 信息
Package Name M8.173
Package Previous Code MZE
Package Description 8 LEAD TSSOP (4.4MM), NSEB (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MZE
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 4.39 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 93 KB
1 item