文档标题 信息
Package Name L12.4X3A
Package Previous Code LQD
Package Description 12 LEAD TDFN 4x3 (0.75mm)
Package Status Active
Package Type TDFN
类别 PLASTIC
Package Code LQD
分类 PLASTIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.75

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
L12.4x3A: 12 Lead Thin Dual Flat No-Lead Plastic Package (TDFN) Package Outline Drawing PDF 86 KB