文档标题 信息
Package Name L28.5X5
Package Previous Code LJY
Package Description 28 LEAD QFN 5X5
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LJY
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 42 KB
1 item