文档标题 信息
Package Name L20.4X4C
Package Previous Code LCT
Package Description 20 LEAD QFN (4 x 4 mm)
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LCT
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 39 KB
1 item