文档标题 信息
Package Name D14.3
Package Previous Code HSG
Package Description 14 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code HSG
分类 HERMETIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 19mm
宽度 7.37mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.00 x 7.37 x 2.41

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 13 KB
1 item