文档标题 信息
Package Name F28.6
Package Previous Code FKQ
Package Description 28 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FKQ
分类 HERMETIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 36.83mm
宽度 13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 36.83 x 13.21 x 0.00

文档

文档标题 类型 日期
PDF14 KB
Package Outline Drawing