文档标题 信息
Package Description PTQFP 7.00x7.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type PTQFP
类别 PLASTIC
Package Code DXG48
分类 G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 1.0

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 175 KB
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
产品变更通告 PDF 299 KB
5 items