文档标题 信息
Package Description TQFP 20.00x20.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code DD144
分类 240
Lead Count 144
Pb (Lead) Free No
长度 20mm
Pb Free Category e0
宽度 20mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 20.0 x 20.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 209 KB
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
3 items