文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | PBGA 17.00x17.00x1.61 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PBGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | AMG256 |
分类 | G |
Lead Count | 256 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 17mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
宽度 | 17mm |
Thickness | 1.61mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 17.0 x 17.0 x 1.61 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
AM/AMG256, BA/BAG256, BB/BBG208/256, BC/BCG208/256 & BP/BPG256 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 134 KB | |||
AM/AMG 256 PACKAGE OUTLINE 17 x 17 mm BODY 1.00 mm PITCH PBGA | – | Package Outline Drawing | 132 KB | |||
AMG256 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 291 KB | |||
AMG256 IPC-1752-1 V1.1 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 250 KB |