文档标题 信息
Package Description WLCSP 0.76x1.16x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AHG6
分类 G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 0.76mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 1.16mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 0.76 x 1.16 x 0.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
6-DSBGA Package Outline Drawing0.83 x 1.23 mm Body,0.4mm PitchAHG6D1 Package Outline Drawing PDF 170 KB