瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个可扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。
适用于 Xilinx Artix-7 器件的 ISL91211A-BIK-REFZ 参考板采用 ISL91211AIK 和 ISL91211BIK 多相 PMIC、 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器,以及 /ISL21010DFH312">ISL21010DFH312 微功率基准电压源。PMIC 以高达 95% 的效率提供多路供电,它们通过插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源接受 5V 输入。ISL80030 支持 VCCO 及 VCC_IO 电压包括 3.3V、2.5V 和 1.8V,ISL21010DFH312 能为 XADC 提供 1.25V 的基准,具有 ±0.2% 的精度。
ISL91211AIK 和 ISL91211BIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 2.29 MB | |
数据手册 | PDF 1.86 MB | |
指南 | PDF 4.68 MB | |
指南 | PDF 714 KB | |
4 items
|
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
ISL91211A-BIK-REFZ circle过时 |