概览

简介

Servers based on Intel CK408 processors

特性

  • 4 Differential CPU Clock Pairs @ 3.3V
  • 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
  • 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
  • 1 USB (3.3V) @ 48MHz
  • 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 1 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
  • 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
  • 3 66MHz_OUT/3V66 (3.3V) @ 66.6MHz_IN
  • or 66.6MHz1 66MHz_IN/3V66 (3.3V) @ Input/66MHz

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 516 KB
产品变更通告 PDF 35 KB
End Of Life Notice PDF 125 KB
产品变更通告 PDF 361 KB
End Of Life Notice PDF 125 KB
End Of Life Notice PDF 122 KB
产品停产通告 PDF 54 KB
7 items

设计和开发

模型