Servers based on Intel CK408 processors

特性

  • 4 Differential CPU Clock Pairs @ 3.3V
  • 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
  • 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
  • 1 USB (3.3V) @ 48MHz
  • 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 1 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
  • 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
  • 3 66MHz_OUT/3V66 (3.3V) @ 66.6MHz_IN
  • or 66.6MHz1 66MHz_IN/3V66 (3.3V) @ Input/66MHz

产品选择

下单器件型号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Obsolete SSOP 56 C 是的 Tube
Availability
Obsolete SSOP 56 C 是的 Reel
Availability
Obsolete SSOP 56 C 是的 Tube
Availability
Obsolete SSOP 56 C 是的 Reel
Availability
Obsolete TSSOP 56 C 是的 Tube
Availability
Obsolete TSSOP 56 C 是的 Reel
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
932S203 Datasheet 数据手册 PDF 516 KB
PCN / PDN
PCN# : A1506-02 Gold wire to Copper wire 产品变更通告 PDF 35 KB
PDN# : K-13-01R2 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 产品停产通告 PDF 125 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 产品变更通告 PDF 361 KB
PDN# : K-13-01R1 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 产品停产通告 PDF 125 KB
PDN# : K-13-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 产品停产通告 PDF 122 KB
PDN# : K-08-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE ON ICS932S203BF 产品删除通告 PDF 54 KB
下载
932s203 模型 - IBIS ZIP 28 KB