概览

简介

这是多通道传感解决方案的完整参考设计,适用于多种应用,例如:温度控制器、数据记录器、可编程序逻辑控制器 (PLC) 模拟输入,等等。数字和模拟组件之间(以及通道之间)的隔离消除了噪声干扰,并保持了模拟数字转换器 (ADC) 结果的准确性。

系统优势:

  • 微控制器(具有传感器模拟前端 (AFE) 和信号调理)、降压调节器和带有微控制器 (MCU) 参考软件的隔离光电耦合器的完整组合
  • MCU 带有 AFE,用于传感器测量
    • 减少了主 MCU 的工作量
    • 通过 3 线 SPI 接口进行灵活的通信
    • 简单的时序设计,可同时进行多通道感测
  • 光电耦合器隔离
    • 隔离距离远
    • 无噪声

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.63 Sheet.64 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP141 JP141 JP141 LDO LDO LDO Transformer Transformer Transformer Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Power Supply 24V Power Supply 24V Power Supply 24V Thermocouple Thermocouple Thermocouple Thermocouple x3 Thermocouple x3 Thermocouple x3 Channel 2 Channel 2 Channel 2 Main MCU Main MCU Main MCU Channel 3 Channel 3 Channel 3 Channel 4 Channel 4 Channel 4 Sheet.28 Sheet.32 Photocoupler 1 Photocoupler Photocoupler Photocoupler 2 Photocoupler Photocoupler Channel 1 Channel 1 Channel 1 Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor 5V 5V 5V To Photocoupler To Photocoupler To Photocoupler Isolation Isolation Isolation SCK SCK SCK MOSI MOSI MOSI MISO MISO MISO To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) To Main MCU (SCK, MOSI, MISO) Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Connector 1.160 MCU MCU MCU MCU CPU CPU CPU SPI SPI SPI ADC ADC ADC Sheet.76 Peripheral Op Amp Comparator Sheet.69 Sheet.70 Driver Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74
Exiting Interactive Block Diagram