无电池能量采集遥控器的概念是创建一个与大多数现有系统兼容的极低功耗遥控器。 借助内置能量采集控制电路,设备能够在只有微弱环境能量的情况下采集能源进行工作。 RE01B 微控制器系列配备了功能强大的 32 位低功耗 CPU、能量采集控制器和 Bluetooth® 5.0 (BT5.0)。
系统优势:
目标应用:
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
RE01 MCU 内置能量采集控制电路能够从环境能量中采集能量,使设备顺利运行。 使用小型硅制太阳能电池(126μW)和 1000μF 电容器,遥控器演示板可正常运行,为整个系统供电。 此演示板可用于远程控制 DVD 播放器,也可配合 HS3001 传感器来监控温度和湿度。 使用 RE01 MCU 的内置能量采集控制器(EHC)电路为电容器充电,并在 GUI 上实时观察电容器电压。