手机无线充电正迅速发展成为智能手机的标配。随着无线充电被快速接受,它也同时被应用到很多其他应用,比如可穿戴电子设备、家用电子设备和大量基于传感器的物联网 (IoT) 设备。
瑞萨电子的产品组合提供业内最灵活的 SoC 架构、最高的效率,以及最佳的硬件/算法实现。 R9A02G011 是一款基于通用串行总线电能传输 (USB PD) 规范3.0版本 和 USB Type-CTM 数据线和连接器规范1.3版本的USB 电能传输控制器。这确保了轻松实现各种产品之间的兼容性。
P9242-G 为高度集成的电磁感应无线电源发射器,支持高达 15W 的功率,符合 WPC-1.2.4 规范(这是 Qi 标准的最新版本,也是世界上采用最广泛的无线充电系统规范)。
主要特性:
- 发射器解决方案包含 P9242 无线电源发射器和 RL78/G13 MCU,能够支持兼容 Qi 标准的灵活系统
- P9221 接收器解决方案和移动电源解决方案支持 USB PD 连接,其系统电源来自双向降压升压稳压器,方便您灵活地选择备用电池
- 由于增加了各种元件比如 ZMOD4410 气体传感器,因此安全性更高且能对环境进行监测
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G13 | 低功耗、高度集成的通用微控制器 | RL78/G13 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
电池计量 IC | |||
RAJ240045 | 2 至 4 串锂离子电池管理器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线电源发射器 | |||
P9242 | 符合 WPC 1.2 的 15W 无线充电发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线电源接收器 | |||
P9221 | 符合 WPC 1.2.2 的 15W 无线充电接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 电能传输控制器 | |||
R9A02G011 | USB 电源控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压升压稳压器 | |||
ISL95338 | 双向降压升压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |