此款便携式紫外线消毒器可折叠且易于携带。 此解决方案可将内部紫外线灯轻松照射到目标物体上。 同时还集成了通用移动充电器的便捷充电功能。 其他功能包括紫外线灯工作时间显示和倾斜检测,以提高使用的安全性。

系统优势:

  • 超低功耗、低成本的 MCU 是小家电的理想之选
  • 用于消费类电子产品的高性能 AC/DC 适配器
  • 集成的单芯锂离子或锂聚合物充电器可与各种交流适配器搭配使用

目标应用:

  • 智能家居
  • 健康器材
图像
Portable Ultraviolet Disinfector

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
AC/DC 控制器      
iW1600 10W AC/DC 数字控制器、 待机功耗 <10mW、集成了有源启动电路和快速 DLR 产品概述 购买/样品
       
电池充电器      
ISL9205D 高性能单芯锂离子/聚合物电池充电器,充电电流从 50mA 到 900mA 数据手册 购买/样品
       
线性稳压器 (LDO)      
ISL9021A 具有低 IQ、低噪声和高 PSRR,250mA 输出的单 LDO 数据手册 购买/样品
       
微控制器      
RL78/G12 适合于 Sub-MCU 通用应用的紧凑型、低功耗微控制器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载