概览

简介

医疗应用中需要使用红外线非接触式温度计,以在进入任何公共场所之前监测个人的体温。根据目标市场和应用的不同,需要监测的温度范围以及所需的精度可能会有很大差异。医疗环境与工业应用的差异尤其明显。而这种参考设计考虑到了温度计的工作范围、精度、功耗以及显示选项。该设计是设计师的一种可能用例。

系统优势:

  • RL78/l1D 微控制器 (MCU) 具有增强的模拟功能,例如运算放大器、12 位 A/D 转换器及比较器。该 MCU 还支持极低的功耗操作(在 1MHz 时为 124µA)和 4µs 的高速唤醒。
  • 作为设计的另一选择,如果需要各种增强的模拟功能,例如 24 位 Delta-Sigma(ΔΣ)A/D 转换器,则可以使用 RL78/I1B MCU。
  • ISL9205 电池充电器是一种脉冲充电器,在恒定电流阶段,充电电流由 AC 适配器的电流限制决定。在两种适配器情况下,ISL9205 电池充电器均在恒定电压阶段以线性模式运行。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU084 EU084 EU084 Battery Charger Iout, max = 840 mA Battery Charger IOUT, max = 840mA Battery Charger IOUT, max = 840mA Battery.27 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Haptics Touch Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Speaker speaker_8_ Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 USB Plug Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 USB Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 LCD Display Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.186 Sheet.187 Shunt Sheet.65 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 nFault nFault nFault nStatus nStatus nStatus Sheet.193 Sheet.55 Darlington.131 Sheet.58 Sheet.59 Darlington.254 Sheet.61 Sheet.62 Darlington.254 Shunt.194 Sheet.195 Sheet.198 Sheet.199 Darlington.131 Sheet.201 Sheet.202 Darlington.254 Sheet.204 Sheet.205 Darlington.254 USB Plug.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 VIN 5V, 1A VIN 5V, 1A VIN 5V, 1A Connector 1 Connector 1.209 Sheet.210 Connector 1.211 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 IR Thermopile Sensor IR Thermopile Sensor IR Thermopile Sensor Sheet.217 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.223 1st Choice 1st Choice 1st Choice 2nd Choice PGA Optional 2nd Choice PGA Optional 2nd Choice PGA Optional IIN, max=7.2 mA IIN, max=7.2 mA IIN, max=7.2 mA 500mAh 3.6V Li-Ion 500mAh 3.6V Li-Ion 500mAh3.6V Li-Ion MCU MCU MCU MCU VDD 1.6V - 3.6V VDD 1.6V - 3.6V VDD 1.6V - 3.6V Buzzer Output Buzzer Output Buzzer Output GP/IO GP/IO GP/IO I1D GP/IO I1B LCD I1D GP/IO I1B LCD I1D GP/IOI1B LCD I1D Op Amp I1D Op Amp I1D Op Amp I1B PGA (x32) I1B PGA (x32) I1B PGA (x32) I1B 12 Bit ∆Σ I1B 12Bit ∆Σ I1B 12Bit Σ I1D 12 Bit ADC I1D 12Bit ADC I1D 12Bit ADC Sheet.222 Sheet.224 Sheet.225
Exiting Interactive Block Diagram