概览

简介

合适的电源和时钟解决方案对于人工智能 (AI) 加速卡至关重要。 通常,电流在 50A 以上,核电压在 1V 以下,适用于多相电源。 AI 加速器卡使用具有多个通道的 PCIe 接口,因此需要 PCIe 时钟发生器和时钟缓冲器。 瑞萨电子为人工智能加速卡带来领先的电源和时钟解决方案。 高效的电源 IC 可节省 PCB 空间并降低热辐射,打造千瓦级功耗。 高性能可编程 VersaClock® 7 时钟发生器支持 PCIe Gen 5/6 扩展频谱关闭(开启)、~150fs RMS 12kHz 至 20MHz 的时钟整数和 4 通用输出对:LVPECL、LVDS、HCSL 或 CMOS 输出。9QXL2001 是一款 20 输出 DB2000QL PCIe 时钟缓冲器。RC19xxA是一个PCIe Gen 5/6扇出缓冲器,最多24个输出。

系统优势:

  • 适用于核心设备和外围设备的高性能电源系统
  • 用于 ASIC 或 FPGA 平台的可定制时钟树设计
图像

产品对比

应用

应用

  • 加速器(GPU、ASIC、人工智能)
  • 适用于微处理器核心、图形和内存的电压调节 (VR)
  • 适用于服务器、网络和云的高密度 VR