该解决方案支持智能家居系统,其中主控单元(室内单元)汇聚从单元(室外单元)测量的天气数据(温度、湿度、CO2 浓度)。然后,通过无线方式将数据传输到云端,即可通过智能手机访问。
该解决方案包括两个基于 RX 的系统(RX651 和 RX23W),这两个系统利用 Bluetooth® Low Energy (BLE) 相互发送各种传感器数据;此外还在主控单元上集成 Wi-Fi 和 Bluetooth® 功能,可用于进一步的无线通信。
系统优势
- 利用传感器传输关键数据,测量室内舒适度和实时天气数据,方便用户监测环境
- 利用高效的具有增强安全性的RX MCU,适用于云通信,同时提供双bank功能,实现安全的远程固件更新
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX651 | 120MHz 32 位微控制器,支持更高的安全性、丰富的连接接口和HMI功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX23W | 32 位 MCU,带 Bluetooth® 5,用于物联网终端设备、系统控制和在单个芯片上实现的无线通信 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1D | Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |