此解决方案针对的是新兴的智能农业应用。智能农业参考设计的无电池监测系统利用瑞萨 RE 系列的能量采集功能,实现了超低功耗、高效、免维护的农业环境监测系统。该系统能够对室外空气质量、温度、湿度、土壤湿度等进行测量,并通过 Sub-GHz 技术在大范围内发送这些信息。
系统优势
- RE01 采用创新的硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术,同时实现了在运行和待机模式下的超低电流消耗
- 超低静态电流和高效率的电源产品,支持免维护电池应用
系统框图
此解决方案针对的是新兴的智能农业应用。智能农业参考设计的无电池监测系统利用瑞萨 RE 系列的能量采集功能,实现了超低功耗、高效、免维护的农业环境监测系统。该系统能够对室外空气质量、温度、湿度、土壤湿度等进行测量,并通过 Sub-GHz 技术在大范围内发送这些信息。
系统框图