概览

简介

飞行时间(ToF)技术已得到普及,并已广泛用于各种应用中。该系统集成了 ISL29501 ToF IC,可提供用于精确远距离测量的易于设计和控制的高性能解决方案。

设计上针对手持应用进行了优化,包含 RA2A1 MCU。该MCU的模拟功能支持允许轻松实施锂离子电池的 USB 充电。电压和电流也可以通过实时反馈进行监控,同时可以根据需要调整充电模式。

系统优势:

  • 飞行时间(ToF)与远距离测量(超过 10m)
  • 基于 MCU 的锂电池管理。包括预充电、恒定电流 (CC) 、恒定电压(CV)充电模式、过流、过压和过热保护
图像

产品对比

应用