概览

简介

这一成功的组合解决方案适用于条形码扫描仪系统。 该系统可以通过基于图像的集成扫描仪读取 1D 和 2D 条形码,使用基于 Arm® Cortex®-A55 的快速图像处理器进行可选对象检测。 条形码信息可通过 RS-232、USB 或无线通信共享。

取决于最终的应用,该系统可基于 RZ 微处理器系列的各种处理器。

系统优势:

  • 基于图像的扫描仪能够使用双核 Cortex-A55 与可选内置 AI 加速器 (DRP-AI) 来读取可选对象检测的 1D 和 2D 条形码
  • 可在不同的环境光照条件下使用照明闪光灯 LED 来扫描代码
    • 红外 LED 可避免在照亮图像时出现刺眼的光线
    • 红色 LED 代替激光,用于瞄准并实现更安全的操作
  • 当附近有物体时,依靠接近传感器将系统从待机模式唤醒,从而节省电力
  • 集成了蓝牙® 低功耗(LE),用于有效共享信息
图像

产品对比

应用

应用

  • 手持式二维条码扫描仪
  • 固定式条形码扫描仪