概览

简介

Modbus 由于其规范向公众开放、免费使用且相对易于实施,因此已广泛用于工厂自动化和设备自动化领域。由此,Modbus 成为了最常用于连接工业设备的串行通信协议。

Modbus 基于串行通信,具有两种传输模式:Modbus ASCII 和 Modbus RTU。Modbus 的物理层通常使用 RS-485 标准。通过将带示例程序的RL78 微控制器 (MCU) 和 RS-485 收发器产品结合,您可以轻松使用通过 Modbus ASCII 或 Modbus RTU 进行通信的从设备。RL78 微控制器具有业界领先的低功耗,使其非常适合一些简单功能,例如低功耗运行、I/O 控制、温度和湿度测量。

系统优势:

  • Modbus ASCII/RTU 通过在物理层上使用 RS-485 进行 1: N 连接和通信,最大传输距离达 500m。
  • Modbus 可以通过获取光照度、空气质量、温度和湿度信息来控制设备和通风口,从而管理工厂内部环境。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Connector double arrow.11 Connector double arrow Connector Arrow RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Modbus Modbus ASCII/RTU (Master Board) ModbusASCII/RTU (Master Board) Actuator Controller Actuator Controller Actuator Controller Light Sensor Light Sensor Light Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Connector Arrow.20 Connector Arrow.21 Connector Arrow.22 LDO LDO LDO AUX Power AUX Power AUX Power Connector Line Connector Arrow.28 Connector Arrow.31 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3 V 3.3V 3.3V I/O Controllers I/O Controllers I/O Controllers Connector Arrow.34 Connector Arrow.35 Connector double arrow.36 Connector Line.38 JP124 JP124 JP124 MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral I2C I2C UART UART UART I/O I/O I/O Board - Optional Connector Arrow.43
Exiting Interactive Block Diagram