概览

简介

微控制器(MCU)和湿度和温度传感器为电机控制系统提供相对湿度/温度测量,用于预测性故障诊断。 该系统还支持电器安全标准 IEC/UL 60730,以及用于室外空气与室内空气再循环的相对/湿度温度闭环反馈。 还可提供电源和定时器件来完成设计。

系统优势:

  • 高精度相对湿度和温度传感器
  • 支持三相电机控制
  • PWM 输出(MCU)
  • 高达 512kB 的程序闪存
  • 超低功耗 MCU

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US025 US025 US025 16-bit MCU 16-bit MCU 16-bit MCU Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Connector Line
Exiting Interactive Block Diagram