飞行时间(ToF)技术已得到普及,并已广泛用于各种应用中。该系统集成了 ISL29501 ToF IC,可提供用于精确远距离测量的易于设计和控制的高性能解决方案。

设计上针对手持应用进行了优化,包含 RA2A1 MCU。该MCU的模拟功能支持允许轻松实施锂离子电池的 USB 充电。电压和电流也可以通过实时反馈进行监控,同时可以根据需要调整充电模式。

系统优势

  • 飞行时间(ToF)与远距离测量(超过 10m)
  • 基于 MCU 的锂电池管理。包括预充电、恒定电流 (CC) 、恒定电压(cv)充电模式、过流、过压和过热保护

 

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RA2A1 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 数据手册 选择特定设备
       
传感器      
ISL29501 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80510 高性能 1A 输出电流 LDO 数据手册 购买/样品
ISL80505 高性能 500mA 输出电流 LDO 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Linguwerk GmbH External Link 2021年6月8日