电子阀控制在很多液体和气体的工业应用中必不可少。本设计利用瑞萨 FS1012 流量传感器来监测液体和气体的输送速率,通过电机控制阀来控制流量。出于安全考虑,使用了两个 MCU。瑞萨 RX23T 专为电机控制应用而设计,而 RX231/RX65N 由于采用了功能安全平台软件,可对电机位置进行冗余监测,测量气体/液体流量,以符合安全集成 2 级 (SIL2) 标准。流量状态显示在 LCD 上,并通过以太网或 RS-485 传输。本设计的工作电压为 12V 或 24V。
主要特性:
- 通过 TÜV 认证的功能安全平台软件支持 SIL2 标准
- MEMS 固态气体流量传感器
- RS-485 故障防护,防止 15kV ESD 和高达 +/-60V 的过电压,数据速率高达 20Mbps
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX65N | 120MHz 32 位微控制器,支持更高的安全性、丰富的连接接口和HMI功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX23T | RXv2 内核、FPU、DSP、低成本、高性能,适用于控制应用 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RX231 | RXv2 内核、FPU、DSP、48 引脚、256K 闪存、丰富的通信接口 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL85410 | 宽输入电压、1A输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28134 | 5V 超低噪声,零漂移轨对轨精密运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
流量传感器 | |||
FS1012 | 气体或液体流量传感器模块 | 数据手册 | 选择特定设备 |
CMR 收发器 | |||
ISL32459E | ±60V 故障保护、3.3V至5V供电、±20V CMR、20Mbps RS-485 带有电缆反转功能、±15kV ESD | 数据手册 | 购买/样品 |